text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTBUS11Y-A

Description:  CFME ACIER GALV VRT 4PO 8M/25PI

CUP: 786210112718

Conduit flexible métallique étanche, jaune. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 4 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 100 mm

Diamètre extérieur

4.500 po

Diamètre intérieur

4.000 in

Longueur

25 pi / 8 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici