n° de catalogue : LTBUS11N-A
Description: CFME ACIER GALV VRT 4PO 8M/25PI
CUP: 786210113203
Conduit flexible métallique étanche, vert. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 4 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 100 mm |
Diamètre extérieur |
4.500 po |
Diamètre intérieur |
4.000 in |
Longueur |
25 pi / 8 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |