n° de catalogue : LTBUS09L-P
Description: CFME ACIER GALV BLU 3PO 50M/175PI
CUP: 786210111896
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3 pouces. Longueur 50 mètres/175 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 80 mm |
Diamètre extérieur |
3500 po |
Diamètre intérieur |
3.070 in |
Longueur |
175 ft , 50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |