n° de catalogue : LTBUS08L-G
Description: CFME ACIER GALV BLU 2-1/2 60M/200PI
CUP: 786210111872
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces. Longueur 80 mètres/275 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 70 mm |
Diamètre extérieur |
3,5 po |
Diamètre intérieur |
2.480 in |
Longueur |
275 ft , 80 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |