n° de catalogue : LTBUS07N-B
Description: CFME ACIER GALV VRT 2PO 15M/50PI
CUP: 786210113173
Conduit flexible métallique étanche, vert. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 2 pouces. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 63 mm |
Diamètre extérieur |
2.375 po |
Diamètre intérieur |
2.020 in |
Longueur |
50 pi, 15 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |