n° de catalogue : LTBUS06R-B
Description: CFME ACIER GALV RG 1-1/2 15M/50PI
CUP: 786210112060
Conduit flexible métallique étanche, rouge. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 50 mm |
Diamètre extérieur |
1.900 po |
Diamètre intérieur |
1,575 po |
Longueur |
50 pi, 15 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |