Catalog No. : LTBUS06L-B
Description: CFME ACIER GALV BLU 1-1/2 15M/50PI
CUP: 786210110745
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce. Longueur 15 mètres/50 pieds.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Liquid Tight Conduit |
Specifications
Material |
Galvanized Steel Core |
Finish |
PVC Jacket |
Color |
Blue |
Classifications
Brand Name |
T&B Liquidtight Fittings |
Sub Brand |
T&B Liquidtight Systems |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Trade Size |
1-1/2 in , 50 mm |
Outside Diameter |
1.900 in |
Inside Diameter |
1.575 in |
Length |
50 ft , 15 m |