n° de catalogue : LTBUS05L-E
Description: CFME ACIER GALV BLU 1-1/4 60M/200PI
CUP: 786210111803
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 60 mètres/200 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 in , 40 mm |
Diamètre extérieur |
1.660 in |
Diamètre intérieur |
1.380 in |
Longueur |
200 ft , 60 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |