text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTBUS05E-B

Description:  CFME ACIER GALV ORG 1-1/4 15M/50PI

CUP: 786210112886

Conduit flexible métallique étanche, orange. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 in , 40 mm

Diamètre extérieur

1.660 in

Diamètre intérieur

1.380 in

Longueur

50 pi, 15 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici