n° de catalogue : LTBUS04E-C
Description: CFME ACIER GALV ORG 1PO 30M/100PI
CUP: 786210112879
Conduit flexible métallique étanche, orange. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 in , 32 mm |
Diamètre extérieur |
1,315 po |
Diamètre intérieur |
1,041 po |
Longueur |
100 pi , 30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |