n° de catalogue : LTBUS02L-L
Description: CFME ACIER GALV BLU 1/2 300M/1000PI
CUP: 786210112008
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , 20 mm |
Diamètre extérieur |
0.84 po |
Diamètre intérieur |
0,622 po |
Longueur |
1,000 ft , 300 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |