text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTBUS02E-C

Description:  CFME ACIER GALV ORG 1/2 30M/100PI

CUP: 786210112763

Conduit flexible métallique étanche, orange. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 20 mm

Diamètre extérieur

0.84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

100 pi , 30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici