n° de catalogue : LTBUS01L-L
Description: CFME ACIER GALV BLU 3/8 300M/1000PI
CUP: 786210111971
Conduit flexible métallique étanche, bleu. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , 16 mm |
Diamètre extérieur |
0.710 in |
Diamètre intérieur |
0,484 po |
Longueur |
1,000 ft , 300 m |