text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTAES06G-D

Description:  CFME AL GRIS 1-1/2PO 45M/150 PI

CUP: 786210105376

Aluminum, CE compliant Liquid-tight Flexible MetallicConduits provide excellent performance in corrosiveenvironments and installations where lightweightwireway is required

Conduit flexible métallique étanche, gris. Âme en aluminium avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce. Longueur 45 mètres/150 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Full compliance to IEC 61386-1, -23 requirements, CE Certified
  • Coordinated performance with Series 5200AL Fittings
  • NEMA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Applications with light weight requirements, 40-50% lighter that typical steelconstruction
  • Used extensively in applications where flexibility is necessary for motion, vibration and bending
  • The inherant sunlight resistance of PVC enables this product to be used in outdoor applications
  • Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

For Use in Corrosive Environments

Spécifications

Rayon

140 mm

Matériau

Aluminium

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Diamètre extérieur

1.900 po

Diamètre intérieur

1,575 po

Longueur

150 ft , 45 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici