n° de catalogue : LT975P
Description: RACC ETANCHE 90DEG THERMOPL 3/4
CUP: 786210450735
Raccord étanche pour conduits non métalliques flexibles fait de thermoplastique. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Outside surface has friction reducing ridges.
- Inner surface teeth bite into conduit or tubing to enhance clamping and sealing action.
- Fitting ferrule designed to accept variations in conduit sizes and field conduit cuts.
- Smooth ferrule profile reduces friction to ensure a tight conduit-to-fitting seal.
- Suitable for hazardous locations; Class I Div 2; Class II Div 1 & 2; Groups E, F, G; Class III per N.E.C.; Article 501-4, 502-4 and 503-3
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
T&B Bullet meets performance requirements when terminating Type B liquidtight non-metallic conduit or flexible non-metallic tubing to a box or enclosure with knockout opening or threaded hub. |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |