text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT950PISO20

Description:  RACCORD ETANCHE NON METAL 1/2 PO

CUP: 786210666129

Raccord étanche isométrique non métallique Bullet. Raccord à angle 90 degrés. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • T&B Bullet liquidtight fitting and LTC non-metallic conduit are suitable for construction applications where ISO metric threading and liquidtight systems are installed.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

T&B Bullet liquidtight fitting and EFC non-metallic conduit are suited for OEM applications as in the machine tool industry where environments include continuous motion, vibration and exposure to moisture, oil, dirt and dust.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

E 23018

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441203 N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A4032

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici