text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT950P

Description:  RACC ETANCHE 90DEG THERMOPL 1/2

CUP: 786210450728

Raccord étanche pour conduits non métalliques flexibles fait de thermoplastique. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Outside surface has friction reducing ridges.
  • Inner surface teeth bite into conduit or tubing to enhance clamping and sealing action.
  • Fitting ferrule designed to accept variations in conduit sizes and field conduit cuts.
  • Smooth ferrule profile reduces friction to ensure a tight conduit-to-fitting seal.
  • Suitable for hazardous locations; Class I Div 2; Class II Div 1 & 2; Groups E, F, G; Class III per N.E.C.; Article 501-4, 502-4 and 503-3

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

T&B Bullet meets performance requirements when terminating Type B liquidtight non-metallic conduit or flexible non-metallic tubing to a box or enclosure with knockout opening or threaded hub.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici