n° de catalogue : LT938PISO20
Description: RACCORD ETANCHE NON METAL 3/8 PO
CUP: 786210666136
Raccord étanche isométrique non métallique Bullet. Raccord à angle 90 degrés. Grosseur de conduit 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- T&B Bullet liquidtight fitting and LTC non-metallic conduit are suitable for construction applications where ISO metric threading and liquidtight systems are installed.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
T&B Bullet Liquidtight Fitting and EFC Non-Metallic Conduit are Suited for OEM Applications As In the Machine Tool Industry Where Environments Include Continuous Motion, Vibration and Exposure to Moisture, Oil, Dirt and Dust. |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |