n° de catalogue : LT938
Description: RACC ETCH 90DG NOIR+C ECROU NYL 3/8
CUP: 34481152071
Raccord étanche à 90 degrés noir fourni avec un joint torique et un contre-écrou en métal. Grosseur 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Required. |
Application |
Suitable for Indoor/outdoor Use. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E23018 |