n° de catalogue : LT9250T-SC
Description: RACC ISOLE LT, 90 DEG 2-1/2 PO
CUP: 785991086089
Connecteur étanche isolé coudé à 90 degrés en fonte malléable. Grosseur nominale 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Typical applications include motor and control, heating and air conditioning, outdoor lighting and transformer connection
- To positively bond conduits to a box or an enclosure indoors and outdoors
- To protect conductors from mechanical damage due to vibration and movement, and seal out cutting oils, coolants, etc.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Screw in Ferrule and Split Sealing Ring Makes for a Quick Install While Still Providing a Liquidtight Seal that Meets UL Standards |
Application |
Typical Applications Include Motor and Control, Heating and Air Conditioning, Outdoor Lighting and Transformer Connection |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Iberville |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouces |