text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT9100

Description:  RAC 90DG ETCH+JNT TOR+C ECR 1

CUP: 34481152972

Raccord étanche à 90 degrés noir fourni avec un joint torique et un contre-écrou en métal. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All nylon construction resists sale water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease and common solvents.
  • No threading of the conduit or tubing required to install.
  • Complete conduit/connector system is reusable.
  • Lower installed cost.
  • Black connectors provided with nylon locknut.
  • Gray connectors provided with assembled O-ring and metal locknuts.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Required.

Application

Suitable for Indoor/outdoor Use.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant