n° de catalogue : LT75P-QC-G
Description: RACC ETCH NON METAL QUICK CONN 3/4
CUP: 786210219127
Raccord étanche quick connectpour conduits non métalliques flexibles fait de thermoplastique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Raccord monopièce (aucun contre-écrou requis)
- Installation simple et rapide sans passer par l'intérieur
- Résiste à la corrosion
- Raccords non métalliques conçus pour procurer un joint étanche lors du raccordement d’un conduit étanche non métallique (UL type B) à un boîtier
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Ideal for panel builders and volume installers |
Spécifications
Matériau |
Weather stabilized thermoplastic |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
ANSI/UL514B , CSA 22.2 No. 18.3-12 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |