text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT75G

Description:  RAC DRT ETCH GRIS+JNT TOR+C ECR 3/4

CUP: 34481151982

Raccord droit étanche gris fourni avec un joint torique et un contre-écrou en métal. Grosseur 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All nylon construction resists sale water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease and common solvents.
  • No disassembly required.
  • No threading of the conduit or tubing required to install.
  • Complete conduit/connector system is reusable.
  • Lower installed cost.
  • Black connectors provided with nylon locknut.
  • Gray connectors provided with assembled O-ring and metal locknuts.
  • Protection class IP 68 per DIN 40050 up to 70 psi (5 bar) water pressure.
  • Molded of type 6/6 nylon. ASTM D-4066-PA 111; flammability classification 94V-2.
  • Molded of type 6/6 nylon. ASTM D-4066-PA 111; flammability classification 94V-2.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Suitable for indoor/outdoor use.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant