text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6XES03B-L

Description:  CFME INOX NOIR 3/4PO 300M/1000PI

CUP: 786210154985

Conduit flexible métallique étanche noir. Âme en acier inox 316 avec gaine en TPU. Grosseur de conduit 3/4 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Core with TRP Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1,05 po

Diamètre intérieur

0,82 po

Longueur

1000 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici