text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6XES02B-K

Description:  CFME INOX NOIR 1/2PO 150M/500PI

CUP: 786210154909

Conduit flexible métallique étanche noir Âme en acier inox 316 avec gaine en TPU. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Core with TRP Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0,84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

500 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici