n° de catalogue : LT6GES07C-B
Description: LFMC SS316 GP 2in Clr 15m/50ft
CUP: 786210221892
Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, 316 Stainless Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 2 Inch, Length 15 Meters/50 Feet, Working Temperature -20 to 80 Degrees C, Compliant to RoHS and WEEE, Clear
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements
- Full compliance to IEC/EN 61386-1 requirements, CE certified
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- General purpose, industrial grade liquid-tight flexible metallic conduit
- Used extensively in corrosive environments and where flexibility is necessary for motion, vibration and bending
- Typical applications include water/wastewater plants, food & beverage installations, chemical processing plants, marine and salt environments, pulp and paper
- Sunlight resistant jacket material allows this product to be used in outdoor applications
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS, IEC/EN 61386-1, -23 |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 po |
Diamètre extérieur |
2.375 po |
Diamètre intérieur |
2,02 po |
Longueur |
5 pieds |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |