text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6GES02G-L

Description:  CFME INOX GRIS 1/2PO 300M/1000PI

CUP: 786210154572

Conduit flexible métallique étanche gris. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements
  • Full compliance to IEC/EN 61386-1 requirements, CE certified
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • General purpose, industrial grade liquid-tight flexible metallic conduit
  • Used extensively in corrosive environments and where flexibility is necessary for motion, vibration and bending
  • Typical applications include water/wastewater plants, food & beverage installations, chemical processing plants, marine and salt environments, pulp and paper
  • Sunlight resistant jacket material allows this product to be used in outdoor applications

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0,84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

1000 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici