text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6FES06W-A

Description:  CFME INOX BLANC 1-1/2PO 8M/25PI

CUP: 786210345994

Conduit flexible métallique étanche blanc, alimentation. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/2 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Longueur

25 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici