text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6FES05W-E

Description:  CFME INOX BLANC 1-1/4PO 60M/200PI

CUP: 786210154732

Conduit flexible métallique étanche blanc, alimentation. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 60 mètres/200 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE
RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

1,66 po

Diamètre intérieur

1,38 po

Longueur

200 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici