n° de catalogue : LT6FES03W-C
Description: CFME INOX BLANC 3/4PO 30M/100 PI
CUP: 786210154619
Conduit flexible métallique étanche blanc, alimentation. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/4 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds, température de travail de -45o à 105o C, conforme à RoHS et WEEE, blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1,05 po |
Diamètre intérieur |
0,82 po |
Longueur |
100 pi |