text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6FES02W-C

Description:  CFME INOX BLANC 1/2PO 30M/100 PI

CUP: 786210154602

Conduit flexible métallique étanche blanc, alimentation. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds, Température de travail de 45o à 105o C, conforme au RoHS et WEEE, blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE
RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0,84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici