text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT6FES01W-L

Description:  CFME INOX BLANC 3/8PO 300M/1000PI

CUP: 786210154763

Conduit flexible métallique étanche blanc, alimentation. Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Âme en acier inox 316 avec gaine en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE
RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

0,71 po

Diamètre intérieur

0,484 po

Longueur

1000 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici