n° de catalogue : LT50PISO20
Description: RACCORD ETANCHE NON METAL 1/2 PO
CUP: 786210664439
Raccord étanche isométrique non métallique Bullet. Raccord à angle droit. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- T&B Bullet liquidtight fitting and LTC non-metallic conduit are suitable for construction applications where ISO metric threading and liquidtight systems are installed.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs étanches |
|
Application |
T&B Bullet liquidtight fitting and EFC non-metallic conduit are suited for OEM applications as in the machine tool industry where environments include continuous motion, vibration and exposure to moisture, oil, dirt and dust. |
Spécifications
|
Matériau |
Thermoplastique |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441203 | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |