text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT50P-QC-G

Description:  RACC ETCH NON METAL QUICK CONN 1/2

CUP: 786210219110

Raccord étanche quick connectpour conduits non métalliques flexibles fait de thermoplastique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Raccord monopièce (aucun contre-écrou requis)
  • Installation simple et rapide sans passer par l'intérieur
  • Résiste à la corrosion
  • Raccords non métalliques conçus pour procurer un joint étanche lors du raccordement d’un conduit étanche non métallique (UL type B) à un boîtier

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Ideal for panel builders and volume installers

Spécifications

Matériau

Weather stabilized thermoplastic

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

ANSI/UL514B , CSA 22.2 No. 18.3-12

Dimensions

Grosseur

1/2 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant