n° de catalogue : LT50G
Description: RAC DRT ETCH GRIS+JNT TOR+C ECR 1/2
CUP: 34481152033
Raccord droit étanche gris fourni avec un joint torique et un contre-écrou en métal. Grosseur 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All nylon construction resists sale water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease and common solvents.
- No disassembly required.
- No threading of the conduit or tubing required to install.
- Complete conduit/connector system is reusable.
- Lower installed cost.
- Black connectors provided with nylon locknut.
- Gray connectors provided with assembled O-ring and metal locknuts.
- Protection class IP 68 per DIN 40050 up to 70 psi (5 bar) water pressure.
- Molded of type 6/6 nylon. ASTM D-4066-PA 111; flammability classification 94V-2.
- Molded of type 6/6 nylon. ASTM D-4066-PA 111; flammability classification 94V-2.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Suitable for indoor/outdoor use. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |