text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT4GES01C-C

Description:  CFME INOX CLAIR 3/8PO 30M/100PI

CUP: 786210154121

Conduit flexible métallique étanche clair. Âme en acier inox 304 avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

304 Stainless Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

0,71 po

Diamètre intérieur

0,484 po

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant