text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT450T-SC

Description:  RACCORD ETANCHE 45DEG 1/2 PO

CUP: 785991085914

Raccord étanche isolé coudé à 45 degrés en fonte malléable. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Typical applications include motor and control, heating and air conditioning, outdoor lighting and transformer connection
  • To positively bond conduits to a box or an enclosure indoors and outdoors
  • To protect conductors from mechanical damage due to vibration and movement, and seal out cutting oils, coolants, etc.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Screw in Ferrule and Split Sealing Ring Makes for a Quick Install While Still Providing a Liquidtight Seal that Meets UL Standards

Application

Typical Applications Include Motor and Control, Heating and Air Conditioning, Outdoor Lighting and Transformer Connection

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Métallique

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant