n° de catalogue : LT43H
Description: RACC DROIT NON CONDUC+ANTICOR 1-1/2
CUP: 34481085706
Raccord droit non conducteur et anticorrosion. Résiste aux huiles, aux acides, à l"ozone et aux alcalis. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Non-conductive and non-corrosive.
- Resistant to oil, acid, ozone and alkaline.
- Easy to install.
- Approved for indoor and outdoor locations
- UL listed for wet locations
- Nitrile rubber 'O' ring for a liquidtight termination.
- Temperatures up to 225 degree F (107 degree C)
- Meets UL standard 514B.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
For use with Carflex conduit and Carflex X-Flex conduit. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |