text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT43F-NEW

Description:  RACCORD DROIT NON CONDUCTEUR 1 PO

CUP: 34481194187

Raccord droit non conducteur et anticorrosion. Résiste aux huiles, aux acides, à l"ozone et aux alcalis. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Non-conductive and non-corrosive.
  • Resistant to oil, acid, ozone and alkaline.
  • Easy to install.
  • Approved for indoor and outdoor locations
  • UL listed for wet locations
  • Nitrile rubber 'O' ring for a liquidtight termination.
  • Temperatures up to 225 degree F (107 degree C)
  • Meets UL standard 514B.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

For use with Carflex conduit and Carflex X-Flex conduit.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici