text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LT438M

Description:  RACCORD METALLIQUE ETANCHE BULLET 1

CUP: 786210450438

Raccord étanche pour conduits non métalliques flexibles en acier. Grosseur nominale 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

T&B Bullet meets performance requirements when terminating Type B liquidtight non-metallic conduit or flexible non-metallic tubing to a box or enclosure with knockout opening or threaded hub.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441203 N/A N/A N/A
CSA 2884 451102 N/A N/A N/A
UL E23018 N/A DWTT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici