n° de catalogue : LT2AF10PC
Description: ENSEIGNE SORTIE
CUP: 787321139885
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Couleur du Cadre: Cadre en aluminium, Années de vie: 10 ans, protecteur polycarbonate, Montage universel, hauteur de 8.25 pouces (0.687 pi, 209.55 mm., 20.955 cm, 0.21 m), longueur de 14 pouces (1.167 pi, 355.6 mm., 35.56 cm, 0.356 m), largeur de 1 Pouce (0.083 pi, 25.4 mm., 2.54 cm, 0.025 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…