n° de catalogue : LSRLMCSWUBKUNIV2
Description: STEEL SORTIE SIGN OPEN FACE,2 X LED
CUP: 624616359330
Enseigne de sortie "SORTIE", face Universel, Montage universel, Type d'Unité: C860, Couleur: noir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 18 pouces (1.5 pi, 457.2 mm., 45.72 cm, 0.457 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…