n° de catalogue : LSRLMCSUC860UNIVS2
Description: ENSEIGNE DE SORTIE C860 ACIER
CUP: 787321173513
lettrage spéciale - 2 bandes LED, Enseigne de sortie "SORTIE", face Universel, Montage universel, Type d'Unité: C860, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 18 pouces (1.5 pi, 457.2 mm., 45.72 cm, 0.457 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…