text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LSRLMCSUC860UNIV48

Description:  ENSG SORTIE DEL 120/277/347V 48VCC

CUP: 624616181733

Enseigne de sortie "SORTIE", face universelle, montage universel, Type d'unité : C860, Couleur : blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), Longueur de 18 pouces (1.5 pi, 457.2 mm., 45.72 cm, 0.457 m), Largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence