text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LSC44W2LD1AKK

Description:  UNITE COMBINE PICTOGRAMME

CUP: 787321140935

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 44, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting