text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LSC44B1LD2

Description:  COMBO PICTO 6V

CUP: 787321129206

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 44, autonome, Couleur: noir, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence