n° de catalogue : LSC28W2LD2D9
Description: ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 12V
CUP: 787321201506
Flèches/Chevron Direction: vers le bas 90°, Unité Combinée Pictogramme, simple face, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 6 V, Puissance de la batterie: 28 , autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 5 W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…