n° de catalogue : LSC28W2LD1DFZC
Description: UNITE COMBINEE PICTOGRAMME METAL 6V
CUP: 624616335839
Direction des flèches/chevrons : aucune, Unité de combinaison à pictogramme, double face, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 28, autonome, Couleur : blanc d'usine, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, 120/277VAC, Style de phare: standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…