n° de catalogue : LSC1280W2LD7ZCAT
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ACIER 12V
CUP: 624616350825
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, audible, 120/277VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…