n° de catalogue : LSC1250W2LD9NEXP
Description: ENSEIGNE COMBINE EN ACIER **V
CUP: 787321203869
Flèches/Chevron Direction: vide, Unité Combinée Pictogramme, simple face, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, Couleur: blanc du fabricant, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, NexusPro, 120/347 Vca , Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…